Buchsenteil 5-polig, schwarz
Art.Nr. 6108960 | EAN 4012196688241
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Buchsenteil 5-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.
Nennquerschnitt: 4 mm²
Abmantellänge: 55 mm
Abisolierlänge: 9 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert Ausführung des Geräteanschlusses Buchse Dimension 76x55x17 Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung Farbe schwarz Halogenfrei ja Kontaktmaterial CuSn Mechanische Kodierung ja Nennspannung 250 V Nennstrom 25 A Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige Pol-Kennzeichnung L, N, PE, 1, 2 Polzahl 5 Schutzart IP20 Steckrichtung gerade Stecksystem WINSTA® MIDI Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 55 mm Höhe 17 mm Länge 76 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BT-WIN 5P SW / 6108960 , 0.26MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung BT-WIN 5P SW / 6108960 , 0.16MB , pdf