Steckerteil 3-polig, schwarz
Art.Nr. 6108954 | EAN 4012196688227
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSteckerteil 3-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Abmantellänge: 55 mm
Abisolierlänge: 9 mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert Ausführung des Geräteanschlusses Stecker Breite 35 mm Dimension 76x35x15 Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung Farbe schwarz Halogenfrei ja Höhe 15 mm Kontaktmaterial CuSn Länge 76 mm Mechanische Kodierung ja Nennspannung 250 V Nennstrom 25 A Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige Pol-Kennzeichnung L, N, PE Polzahl 3 Schutzart IP20 Steckrichtung gerade Stecksystem WINSTA® MIDI Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ST-WIN 3P SW / 6108954 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung ST-WIN 3P SW / 6108954 , 0.13MB , pdf