Buchsenteil 3-polig, weiß

Art.Nr. 6108952 | EAN 4012196688210

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Buchsenteil 3-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.


Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Abmantellänge: 55 mm

Abisolierlänge: 9 mm
Technische Daten

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung des Geräteanschlusses Buchse
Breite 35 mm
Dimension 76x35x15
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe weiß
Halogenfrei ja
Höhe 15 mm
Kontaktmaterial CuSn
Länge 76 mm
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Polzahl 3
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Stecksystem WINSTA® MIDI
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BT-WIN 3P SW 6108950
1 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
BT-WIN 3P W 6108952
1 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BT-WIN 3P W / 6108952 , 0.16MB , pdf
Download

BT-WIN 3P W / 6108952
Download