Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 8 m, weiß
Typ VL-WIN 3P2.5H8W
|Art.Nr. 6108744
|EAN 4012196688616



Art.Nr. / Typ
Leitungslänge
Querschnitt
Anzahl Pole
3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.
Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.
Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.
Technische Daten
Technische Daten
| Anzahl Pole | 3 |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart | IP20 |
| Leitungslänge | 8000 mm |
| Nennstrom | 20 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz | weiß |
| Art der Verriegelung | separat |
| Pol-Kennzeichnung | L, N, PE |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Querschnitt | 2,5 mm² |
| Dimension | 8000x27x15 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | weiß |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,7103 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl Pole
Leitungslänge
Querschnitt
Art.Nr.
VL-WIN 3P2.5H1W
3
1000
2,5
6108732
VL-WIN 3P2.5H3W
3
3000
2,5
6108736
VL-WIN 3P2.5H5W
3
5000
2,5
6108740
VL-WIN 3P2.5H8W
3
8000
2,5
6108744
Leitungslänge
VL-WIN 3P2.5H1W
Art.Nr.
6108732
Anzahl Pole
3
Leitungslänge
1000
Querschnitt
2,5
VL-WIN 3P2.5H3W
Art.Nr.
6108736
Anzahl Pole
3
Leitungslänge
3000
Querschnitt
2,5
VL-WIN 3P2.5H5W
Art.Nr.
6108740
Anzahl Pole
3
Leitungslänge
5000
Querschnitt
2,5
VL-WIN 3P2.5H8W
Art.Nr.
6108744
Anzahl Pole
3
Leitungslänge
8000
Querschnitt
2,5