Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 1 m, weiß

Art.Nr. 6108732 | EAN 4012196688555

3
2,5 mm²
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole 3
Art der Verriegelung separat
Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Dimension 1000x27x15
Farbe weiß
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz weiß
Halogenfrei ja
Leitungslänge 1000 mm
Nennspannung 250 V
Nennstrom 20 A
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Querschnitt 2,5 mm²
Schutzart IP20
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungslänge Anzahl Pole Querschnitt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VL-WIN 3P2.5H1W 1000 mm 3 2,5 mm² 6108732
1 Stück 34,40 € Preis / 1 Stück
VL-WIN 3P2.5H3W 3000 mm 3 2,5 mm² 6108736
1 Stück 46,55 € Preis / 1 Stück
VL-WIN 3P2.5H5W 5000 mm 3 2,5 mm² 6108740
1 Stück 61,90 € Preis / 1 Stück
VL-WIN 3P2.5H8W 8000 mm 3 2,5 mm² 6108744
1 Stück 89,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

VL-WIN 3P2.5H1W / 6108732
Download