Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 1 m, schwarz
Art.Nr. 6108730 | EAN 4012196688548
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.
Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Pole 3 Art der Verriegelung separat Ausführung Seite 1 Buchse Ausführung Seite 2 Stecker Dimension 1000x27x15 Farbe schwarz Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz Halogenfrei ja Leitungslänge 1000 mm Nennspannung 250 V Nennstrom 20 A Pol-Kennzeichnung L, N, PE Querschnitt 2,5 mm² Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VL-WIN 3P2.5H1SW / 6108730 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf