Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², Länge 8 m, weiß

Art.Nr. 6108724 | EAN 4012196688531

3
2,5 mm²
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole 3
Art der Verriegelung separat
Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Dimension 8000x27x15
Farbe weiß
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz weiß
Halogenfrei nein
Leitungslänge 8000 mm
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 20 A
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Querschnitt 2,5 mm²
Schutzart IP20
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungslänge Anzahl Pole Querschnitt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VL-WIN 3P2.5 1W 1000 mm 3 2,5 mm² 6108712
1 Stück 25,05 € Preis / 1 Stück
VL-WIN 3P2.5 3W 3000 mm 3 2,5 mm² 6108716
1 Stück 34,00 € Preis / 1 Stück
VL-WIN 3P2.5 5W 5000 mm 3 2,5 mm² 6108720
1 Stück 40,95 € Preis / 1 Stück
VL-WIN 3P2.5 8W 8000 mm 3 2,5 mm² 6108724
1 Stück 54,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

VL-WIN 3P2.5 8W / 6108724
Download