Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², Länge 8 m, schwarz

Typ VL-WIN 3P2.5 8SW
|
Art.Nr. 6108722
|
EAN 4012196688524
Art.Nr. / Typ
Leitungslänge
Querschnitt
Anzahl Pole
3

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole3
Halogenfreinein
SchutzartIP20
Leitungslänge8000 mm
Nennstrom20 A
Nennspannung250 V
Mechanische Kodierungja
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatzschwarz
Art der Verriegelungseparat
Pol-KennzeichnungL, N, PE
Ausführung Seite 1Buchse
Ausführung Seite 2Stecker
Querschnitt2,5 mm²
Dimension8000x27x15
WerkstoffPolyamid
Farbeschwarz
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,103 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Leitungslänge
VL-WIN 3P2.5 1SW
Art.Nr.
6108710
Anzahl Pole
3
Leitungslänge
1000
Querschnitt
2,5
VL-WIN 3P2.5 3SW
Art.Nr.
6108714
Anzahl Pole
3
Leitungslänge
3000
Querschnitt
2,5
VL-WIN 3P2.5 5SW
Art.Nr.
6108718
Anzahl Pole
3
Leitungslänge
5000
Querschnitt
2,5
VL-WIN 3P2.5 8SW
Art.Nr.
6108722
Anzahl Pole
3
Leitungslänge
8000
Querschnitt
2,5