Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², Länge 5 m, schwarz
Art.Nr. 6108718 | EAN 4012196688500
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.
PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Pole 3 Art der Verriegelung separat Ausführung Seite 1 Buchse Ausführung Seite 2 Stecker Dimension 5000x27x15 Farbe schwarz Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz Halogenfrei nein Leitungslänge 5000 mm Mechanische Kodierung ja Nennspannung 250 V Nennstrom 20 A Pol-Kennzeichnung L, N, PE Querschnitt 2,5 mm² Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VL-WIN 3P2.5 5SW / 6108718 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf