Verriegelungsklinke für WINSTA® MIDI

Art.Nr. 6108700 | EAN 4012196688623

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verriegelungsklinke für Steckverbindersystem WINSTA® MIDI.
Zum Verriegeln von fliegenden Verbindungsleitungen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Dimension 38x14x16
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe schwarz
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuSn
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Polzahl 3
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Stecksystem WINSTA® MIDI
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VK-WIN 6108700
25 Stück 1,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung VK-WIN / 6108700 , 0.16MB , pdf
Download

VK-WIN / 6108700
Download