Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Leitungslänge 3 m, schwarz
Art.Nr. 6108452 | EAN 4012195124382
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Pole 3 Ausführung Seite 1 Buchse Ausführung Seite 2 Stecker Dimension L3000mm Farbe schwarz Halogenfrei ja Leitungslänge 3000 mm Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Querschnitt 2,5 mm² Schutzart IP40 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VL-3Q2.5 H3 SW / 6108452 , 0.14MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung VL-3Q2.5 H3 SW / 6108452 , 0.06MB , pdf