Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², Leitungslänge 10 m, weiß
Art.Nr. 6108184 | EAN 4012195123552
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Pole 3 Ausführung Seite 1 Buchse Ausführung Seite 2 Stecker Dimension L10000mm Farbe weiß Halogenfrei nein Leitungslänge 10000 mm Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Querschnitt 2,5 mm² Schutzart IP40 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VL-3Q2.5 10 W / 6108184 , 0.15MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf