Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss
Art.Nr. 6108070 | EAN 4012195273707
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSteckerteil 5-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zugentlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) NYM und (Ø 10,5 - 13,5 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A.
Abisolierlänge: 8 mm
Abmantellänge: 46 mm
- Technische Daten
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ST-S GST18i5p SW / 6108070 , 0.17MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung ST-S GST18i5p SW / 6108070 , 0.16MB , pdf