Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss bis 4qmm, weiß

Art.Nr. 6108066 | EAN 4012196584734

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 4,0 mm² und für Leitungsdurchmesser von 10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Farbe weiß
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BT-S4 GST18i3 SW 6108064
1 Stück 9,70 € Preis / 1 Stück
BT-S4 GST18i3 W 6108066
1 Stück 9,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BT-S4 GST18i3 W / 6108066
Download