Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss bis 4qmm, schwarz
Art.Nr. 6108064 | EAN 4012196584703
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 4,0 mm² und für Leitungsdurchmesser von 10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Farbe schwarz Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BT-S4 GST18i3 SW / 6108064 , 0.15MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung BT-S4 GST18i3 SW / 6108064 , 0.16MB , pdf