Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss, weiß
Art.Nr. 6108057 | EAN 4012195273660
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.
Abmantellänge: 31 mm
Abisolierlänge: 7 mm
- Technische Daten
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BT-S GST18i3p W / 6108057 , 0.09MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung BT-S GST18i3p W / 6108057 , 0.16MB , pdf