Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss, schwarz
Art.Nr. 6108054 | EAN 4012195273608
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.
Abmantellänge: 31 mm
Abisolierlänge: 7 mm
- Technische Daten
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ST-S GST18i3p SW / 6108054 , 0.15MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ST-S GST18i3p SW / 6108054 , 0.16MB , pdf