Steckerteil 3-polig, Federkraftanschluss, weiß

Art.Nr. 6108051 | EAN 4012195273547

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrähtig bzw. ultraschallverschweißt, feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen.

Abmantellänge: 45 mm
Abisolierlänge: 9 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ST-F GST18i3p SW 6108050
1 Stück 9,45 € Preis / 1 Stück
ST-F GST18i3p W 6108051
1 Stück 9,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ST-F GST18i3p W / 6108051
Download