Steckerteil 3-polig, Federkraftanschluss, schwarz
Art.Nr. 6108050 | EAN 4012195273530
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrähtig bzw. ultraschallverschweißt, feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.
2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen.
Abmantellänge: 45 mm
Abisolierlänge: 9 mm
- Technische Daten
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ST-F GST18i3p SW / 6108050 , 0.12MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ST-F GST18i3p SW / 6108050 , 0.16MB , pdf