Verbindungsadapter gerade, GST18i

Art.Nr. 6108045 | EAN 4012195896975

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsadapter GST18i für das Zusammenfassen von Steckdosen STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C in Verbindung mit geraden Anschlussadaptern, steckbare Verbindung mit integrierter Zugentlastung. Geeignet für Geräteverbindungen in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45 und Rapid 80 und in Installationssäulen ISS.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Ausgänge 1
Anzahl der Eingänge 1
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Art des Verteilers Zwischenkupplung
Breite 28 mm
Farbe schwarz
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks schwarz
Halogenfrei ja
Höhe 13 mm
Kontaktmaterial CuZn
Länge 49,5 mm
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Polzahl 3
Schutzart IP20
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VB-G GST18i3p 6108045
10 Stück 11,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

VB-G GST18i3p / 6108045
Download