CP-Leergehäuse

Art.Nr. 6108037 | EAN 4012195577942

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Consolidation Point-Leergehäuse für den Einbau von 4 Modul 45®-Geräten, bestehend aus Gehäuseunterteil und -deckel, einer Abdeckhaube zur Trennung von Datentechnik und Starkstrom, 2 Trägerplatten für den Einbau von je 2 Modul 45®-Geräten, 2 Blindplatten, 2 Kabelverschraubungen V-TEC VM25 LGR und einem Schutzleiteranschlusswinkel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 234 mm
Dimension 253x234x67
Höhe 67 mm
Länge 253 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CP45-LG 8A 6108037
1 Stück 134,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

CP45-LG 8A / 6108037
Download