Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
Art.Nr. 6108016 | EAN 4012195523017
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEnergieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet.
Eingang: 2x Dreiphasen-Stromkreis über selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ GST18i (Steckerteil).
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Stecksystem Anzahl Abgriffe 12 Anzahl der Eingangsstromkreise 2 CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,6916 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 160x300x48mm Eingang 5-polig Farbe des Steckverbindersystems schwarz/weiß Steckverbindersystem systemgebunden ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UVS-6S6W2SA / 6108016 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung UVS-6S6W2SA / 6108016 , 0.16MB , pdf