Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonderstromkreis
Art.Nr. 6108014 | EAN 4012195523000
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEnergieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet.
Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ GST18i (Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Stecksystem Anzahl Abgriffe 6 Anzahl der Eingangsstromkreise 1 CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,3365 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 160x150x48 Eingang 5-polig Farbe des Steckverbindersystems weiß Steckverbindersystem systemgebunden ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UVS-6W2SA / 6108014 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung UVS-6W2SA / 6108014 , 0.16MB , pdf