Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis
Art.Nr. 6108012 | EAN 4012195522997
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet.
Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ GST18i (Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Stecksystem Anzahl Abgriffe 6 Anzahl der Eingangsstromkreise 1 Dimension 160x150x48 Eingang 5-polig Farbe des Steckverbindersystems schwarz Steckverbindersystem systemgebunden ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UVS-6S2SA / 6108012 , 0.11MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung UVS-6S2SA / 6108012 , 0.16MB , pdf