Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108010 | EAN 4012195122289

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 2x Dreiphasen-Stromkreis über schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart Klemmblock
Anzahl Abgriffe 12
Anzahl der Eingangsstromkreise 2
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,0971 kg CO₂e / 1 Stück
Eingang 5-polig
Farbe des Steckverbindersystems schwarz/weiß
Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm²
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-6S6W2 6108010
1 Stück 267,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UVS-6S6W2 / 6108010 , 0.16MB , pdf
Download

UVS-6S6W2 / 6108010
Download