Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonderstromkreis
Art.Nr. 6108005 | EAN 4012195122272
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.
Eingang: 1 Drehstromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm². Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchse: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Klemmblock Anzahl Abgriffe 6 Anzahl der Eingangsstromkreise 1 Eingang 3-polig Farbe des Steckverbindersystems weiß Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm² Steckverbindersystem systemgebunden ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UVS-6W2 / 6108005 , 0.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung UVS-6W2 / 6108005 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UVS GST18 für 1 Stromkreis , 0.10MB , pdf