Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
Art.Nr. 6107990 | EAN 4012196688197
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEingang: 2 x Dreiphasenstromkreis über selbstverriegelnden Steckverbinder 5–polig, Typ WINSTA MIDI (Steckerteil).
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß (6 x) und schwarz (3 x), 25 A, Typ WINSTA MIDI
(Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
Eingang: 2 x Dreiphasenstromkreis über selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6 x) und schwarz (3 x), 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Stecksystem Anzahl Abgriffe 6 Anzahl der Eingangsstromkreise 2 Breite 149 mm Dimension 300x163x46 Eingang 5-polig Farbe des Steckverbindersystems schwarz/weiß Höhe 46 mm Länge 196 mm Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm² Steckverbindersystem systemgebunden ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UVS-WIN 6S6W / 6107990 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung UVS-WIN 6S6W / 6107990 , 0.16MB , pdf