Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonderstromkreis
Art.Nr. 6107988 | EAN 4012196688180
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Stecksystem Anzahl Abgriffe 6 Anzahl der Eingangsstromkreise 1 Dimension 150x163x46 Eingang 5-polig Farbe des Steckverbindersystems weiß Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm² Steckverbindersystem systemgebunden ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 149 mm Höhe 46 mm Länge 196 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UVS-WIN 6W / 6107988 , 0.25MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung UVS-WIN 6W / 6107988 , 0.16MB , pdf