Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Art.Nr. 6107986 | EAN 4012196688173

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).

Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart Stecksystem
Anzahl Abgriffe 6
Anzahl der Eingangsstromkreise 1
Breite 149 mm
Dimension 150x163x46
Eingang 5-polig
Farbe des Steckverbindersystems schwarz
Höhe 46 mm
Länge 196 mm
Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm²
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-WIN 6S 6107986
1 Stück 165,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UVS-WIN 6S / 6107986 , 0.16MB , pdf
Download

UVS-WIN 6S / 6107986
Download