Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
Art.Nr. 6107984 | EAN 4012196688166
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEingang: 2 x Dreiphasenstromkreis über schraubenlosen Steckklemmblock, 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
Eingang: 2 x Dreiphasenstromkreis über schraubenlosen Steckklemmblock, 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Klemmblock Anzahl Abgriffe 12 Anzahl der Eingangsstromkreise 2 Breite 163 mm Dimension 300x196x46 Eingang 5-polig Farbe des Steckverbindersystems schwarz/weiß Höhe 46 mm Länge 300 mm Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm² Steckverbindersystem systemgebunden ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UVS-WIN F6S6W / 6107984 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung UVS-WIN F6S6W / 6107984 , 0.16MB , pdf