Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Art.Nr. 6107982 | EAN 4012196688159

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 25A, Typ WINSTA (Buchsenteil 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)
Verdrahtung intern: H07V-U2,5
Eingang: 1 x Drehstromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock, 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².

Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart Klemmblock
Anzahl Abgriffe 6
Anzahl der Eingangsstromkreise 1
Breite 149 mm
Dimension 150x196x46
Eingang 5-polig
Farbe des Steckverbindersystems weiß
Höhe 46 mm
Länge 196 mm
Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm²
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-WIN F6W 6107982
1 Stück 143,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

UVS-WIN F6W / 6107982
Download