Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul 45connect
Art.Nr. 6107801 | EAN 4012195699767
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutzmodul 2polig, 16 A/250 V~, mit akustischer Defektanzeige, keine Netzabschaltung, für den Anschluss an eine Mehrfach-Steckdose Modul 45connect mit dem beigestellten Träger. Für den Einbau in Universalträger UT3/45 und UT4/45. Das Überspannungsschutzmodul entspricht EN 61643-11, Typ 3, Class III, Anforderungsklasse D.
Geeignet für den Einbau in Unterflur-Systeme in Verbindung mit einem Modulträger MT3 / MT4.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Höchste Dauerspannung AC 255 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC Signalisierung am Gerät akustisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ÜSM-A-4T / 6107801 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung ÜSM-A-4T / 6107801 , 0.22MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info ÜSM-A 4T , 0.15MB , pdf