USB-Ladegerät

Art.Nr. 6105302 | EAN 4012196594641

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
USB-Ladegerät mit zwei USB Typ A-Buchsen, für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, maximaler Ladestrom 1x 2100 mA oder 2x 1050 mA.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 45 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-2UC2.1 RW1 reinweiß; RAL 9010 6105300
1 Stück 104,20 € Preis / 1 Stück
MTG-2UC2.1 SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6105302
1 Stück 104,20 € Preis / 1 Stück
MTG-2UC2.1 AL1 alu lackiert 6105304
1 Stück 114,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

MTG-2UC2.1 SWGR1 / 6105302
Download