- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
USB-Ladegerät mit zwei USB Typ A-Buchsen, für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, maximaler Ladestrom 1x 2100 mA oder 2x 1050 mA.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Dimension 45x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 45 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung USB Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-2UC2.1 RW1 / 6105300 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTG-2UC2.1 RW1 / 6105300 , 0.26MB , pdf
Deutschland - Deutsch