Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV / Radio / SAT, Stichdose, schwarzgrau

Art.Nr. 6105284 | EAN 4012196164769

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stichdose für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen mit Anschluss für TV, Radio und SAT.

Frequenz: 5-2150 MHz
Auskopplungsdämpfung:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Rückkanaldämpfung: 14 dB
EMV-Schutzklasse A
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 45 x 45
Ausführung Stichdose
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3035 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ANT-3SD RW1 reinweiß; RAL 9010 6105282
1 Stück 61,80 € Preis / 1 Stück
ANT-3SD SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6105284
1 Stück 61,80 € Preis / 1 Stück
ANT-3SD AL1 alu lackiert 6105286
1 Stück 68,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

ANT-3SD SWGR1 / 6105284
Download