Speakon-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 4-polig, als Schraubanschluss, schwarzgrau

Art.Nr. 6105272 | EAN 4012196102167

XLR
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer Speakon-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, Speakon-Buchse 4-polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei nein
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring ja
Transparent nein
Verwendung XLR
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-SON S RW1 XLR reinweiß; RAL 9010 6105270
1 Stück 80,30 € Preis / 1 Stück
MTG-SON S SWGR1 XLR schwarzgrau; RAL 7021 6105272
1 Stück 80,30 € Preis / 1 Stück
MTG-SON S AL1 XLR alu lackiert 6105274
1 Stück 88,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-SON S SWGR1 / 6105272
Download