XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Schraubanschluss, reinweiß
Art.Nr. 6105258 | EAN 4012196102105
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMultimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Stecker 3-polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring ja Transparent nein Verwendung XLR Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-X3M S RW1 / 6105258 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung MTG-X3M S RW1 / 6105258 , 0.06MB , pdf