XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Schraubanschluss, alu lackiert
Art.Nr. 6105254 | EAN 4012196102099
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMultimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Buchse 3-polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Auslassrichtung gerade Befestigungsart einrasten Beleuchtung nein Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe alu lackiert Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1 Halogenfrei nein Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Buchsen/Kupplungen ja Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring ja Transparent nein Verwendung XLR Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-X3F S AL1 / 6105254 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung MTG-X3F S AL1 / 6105254 , 0.06MB , pdf