XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Lötanschluss, alu lackiert

Art.Nr. 6105216 | EAN 4012195900009

XLR
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Buchse 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung XLR
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Auslassrichtung Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-X3F L RW1 - XLR reinweiß; RAL 9010 6105210
1 Stück 90,60 € Preis / 1 Stück
MTG-X3F L SWGR1 gerade XLR schwarzgrau; RAL 7021 6105213
1 Stück 90,60 € Preis / 1 Stück
MTG-X3F L AL1 - XLR alu lackiert 6105216
1 Stück 99,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-X3F L AL1 / 6105216
Download