Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, alu lackiert
Art.Nr. 6105204 | EAN 4012195899822
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe alu lackiert Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 26 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Cinch Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTS-12R F AL1 / 6105204 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTS-12R F AL1 / 6105204 , 0.06MB , pdf