Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, schwarzgrau

Art.Nr. 6105201 | EAN 4012195899815

Cinch
schwarzgrau; RAL 7021
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Auslassrichtung schräg
Befestigungsart einrasten
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 26 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Auslassrichtung Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-12R F SWGR1 gerade Cinch schwarzgrau; RAL 7021 6105189
1 Stück 109,05 € Preis / 1 Stück
MTS-12R F SWGR1 schräg Cinch schwarzgrau; RAL 7021 6105201
1 Stück 109,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTS-12R F SWGR1 / 6105201
Download