Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, alu lackiert

Typ MTG-3R F AL1
|
Art.Nr. 6105144
|
EAN 4012195899259
Art.Nr. / Typ
Farbe
Verwendung
Cinch

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/grün/blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe9 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungCinch
Befestigungsarteinrasten
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbealu lackiert
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0443 kg CO2e / 1 Stück
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
MTG-3R F RW1
Art.Nr.
6105138
Verwendung
Cinch
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTG-3R F SWGR1
Art.Nr.
6105141
Verwendung
Cinch
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTG-3R F AL1
Art.Nr.
6105144
Verwendung
Cinch
Farbe
alu lackiert