Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, schwarzgrau
Art.Nr. 6105141 | EAN 4012195899228
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMultimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/grün/blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Auslassrichtung gerade Befestigungsart einrasten Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Cinch Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-3R F SWGR1 / 6105141 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung MTG-3R F SWGR1 / 6105141 , 0.06MB , pdf