2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau

Art.Nr. 6105093 | EAN 4012195900641

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung BNC/TNC
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-2BC F RW1 reinweiß; RAL 9010 6105090
1 Stück 107,30 € Preis / 1 Stück
MTG-2BC F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6105093
1 Stück 107,30 € Preis / 1 Stück
MTG-2BC F AL1 alu lackiert 6105096
1 Stück 117,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-2BC F SWGR1 / 6105093
Download