Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, schwarzgrau
Art.Nr. 6105081 | EAN 4012195900580
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit zwei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio R/L, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 26 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Cinch Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTS-2R F SWGR1 / 6105081 , 0.24MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTS-2R F SWGR1 / 6105081 , 0.06MB , pdf