BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau

Art.Nr. 6105021 | EAN 4012195900351

BNC/TNC
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer BNC-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, BNC-Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Auslassrichtung gerade
Befestigungsart einrasten
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung BNC/TNC
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Auslassrichtung Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-BC F RW1 - BNC/TNC reinweiß; RAL 9010 6105018
1 Stück 85,75 € Preis / 1 Stück
MTG-BC F SWGR1 gerade BNC/TNC schwarzgrau; RAL 7021 6105021
1 Stück 85,75 € Preis / 1 Stück
MTG-BC F AL1 - BNC/TNC alu lackiert 6105024
1 Stück 94,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-BC F SWGR1 / 6105021
Download