BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, reinweiß
Art.Nr. 6105018 | EAN 4012195900344
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMultimediaträger mit einer BNC-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, BNC-Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung BNC/TNC Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-BC F RW1 / 6105018 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung MTG-BC F RW1 / 6105018 , 0.06MB , pdf