Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, reinweiß

Art.Nr. 6104994 | EAN 4012195900238

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Multimediaträger mit einer Cinch-Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Cinch-Kupplung (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-R F RW1 reinweiß; RAL 9010 6104994
1 Stück 72,60 € Preis / 1 Stück
MTG-R F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104997
1 Stück 72,60 € Preis / 1 Stück
MTG-R F AL1 alu lackiert 6105000
1 Stück 79,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-R F RW1 / 6104994
Download