Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss
Art.Nr. 6104949 | EAN 4012195899938
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer Mini-Klinken-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken-Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Klinke Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-MK L SWGR1 / 6104949 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTG-MK L SWGR1 / 6104949 , 0.06MB , pdf