USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
Art.Nr. 6104937 | EAN 4012195899853
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck ja Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 26 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung USB Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTS-U3A F SWGR1 / 6104937 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTS-U3A F SWGR1 / 6104937 , 0.06MB , pdf